Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Acti 9
    Наименование на продукта
    IAMP
    product or component type
    Dial
    current transformer ratio
    500/5
    Тип мерене
    #N/A
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Допълнителни устройства
    Тип измервания
    Ток
    scale
    0-500 A
    Околна среда
    Височина
    83 mm
    Широчина
    70 mm
    Дълбочина
    66 mm
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 16.5 MB
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 4.8 MB
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.2)
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.1)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SCALE-PLATE FOR AMMETER (Версия 1.0)
    Дата 18-3-21
    Размер 13.6 KB
    Дата 18-3-21
    Размер 36.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iAMP analog ammeter - Instruction Sheet (Версия 07)
    Дата 16-2-15
    Размер 305.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DIN rail analog AMP and VLT (Версия 5.2)
    Дата 12-4-10
    Размер 107.3 KB
    Panel Instruments Catalogue Pages - Print Version (Версия 1.0)
    Panel Instruments Catalogue Pages - Web Version (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 838.9 KB
    TI current transformers (Версия 10.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 4.1 MB