Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Аналагови
16042 Schneider Electric

16042

16042 Schneider Electric
16042

Аналогова скала за амперметър - 0..800 A

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Acti 9
    Наименование на продукта
    IAMP
    тип продукт или компонент
    Dial
    current transformer ratio
    800/5
    Тип мерене
    #N/A
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Допълнителни устройства
    Тип измервания
    Ток
    scale
    0-800 A
    Околна среда
    Височина
    83 mm
    Широчина
    70 mm
    Дълбочина
    66 mm
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български4
    • English6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.3 MB
    Дата 20-1-25
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.9 MB
    Дата 19-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.8 MB
    Дата 19-3-28
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    SCALE-PLATE FOR AMMETER (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    zip
    36.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 50.4 KB
    Дата 13-9-5
    Файлове в документа
    zip
    36.8 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 305.3 KB
    Дата 16-2-12
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    16042 : 16042_ROHS_DECLARATION
    Описание
    16042_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    16042_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    16042 : 16042_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    16042_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    16042_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Каталог страници
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 107.3 KB
    Дата 12-4-5
Сравняване на продукти: /