Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    PowerLogic
    Съкратено наименование на устройството
    AMP
    product or component type
    Ammeter
    Съвместимост на гамата
    Prisma P Врата
    Prisma G Врата
    тип технология
    #N/A
    Тип мерене
    80 mm над 90°
    Монтажна подпора
    Преден панел
    Допълнителни устройства
    Тип измервания
    Ток
    клас на точност
    Клас 1.5
    Консумация на енергия в VA
    1,1 VA
    Консумация на енергия в VA
    1,1 VA
    устойчивост на претоварване
    #N/A, перманентен
    10 In, 5 s
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Работно положение
    30°/вертикал
    Широчина
    96 mm
    Височина
    96 mm
    Дълбочина
    75 mm
    temperature drift
    +/- 0.003 %/°C
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61010-1
    IEC 61000-4
    IEC 60051-1
    Степен на защита IP
    IP52
    Температура на околния въздух при работа
    -25…50 °C
    reference temperature
    23 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 4.8 MB
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.1)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.2)
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 16.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    AMP 96 X 96 (Версия 1.0)
    Дата 13-7-18
    Размер 370.3 KB
    Дата 13-7-18
    Размер 188.4 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    AMP/VLT 72 x 72 mm and 96 x 96 mm - Instruction Sheet (Версия 03)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    IM400 EoLI (Версия 2.0)
    Дата 18-11-21
    Размер 118.4 KB
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Panel Instruments Catalogue Pages - Print Version (Версия 1.0)
    Panel Instruments Catalogue Pages - Web Version (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 838.9 KB
    TI current transformers (Версия 10.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 4.1 MB