Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    PowerLogic
    Наименование на продукта
    AMP
    product or component type
    Dial
    current transformer ratio
    3000/5
    Тип мерене
    80 mm над 90°
    Монтажна подпора
    Преден панел
    Допълнителни устройства
    Тип измервания
    Ток
    scale
    0-3000 A
    Околна среда
    Височина
    96 mm
    Широчина
    96 mm
    Дълбочина
    75 mm
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.1)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.2)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 4.8 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 16.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DIAL 1,3IN (Версия 1.0)
    Дата 18-3-21
    Размер 12.5 KB
    Дата 18-3-21
    Размер 41.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    AMP/VLT 72 x 72 mm and 96 x 96 mm - Instruction Sheet (Версия 03)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TI current transformers (Версия 10.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 4.1 MB
    Panel Instruments Catalogue Pages - Web Version (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 838.9 KB
    Panel Instruments Catalogue Pages - Print Version (Версия 1.0)