Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Acti 9 iPRF1, PRD1
16332 Schneider Electric

16332

16332 Schneider Electric
16332

PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    range of product
    Multi 9
    Наименование на продукта
    Multi 9 PRD1
    тип продукт или компонент
    Surge arrester with pluggable cartridge
    Съкратено наименование на устройството
    PRD1 25r
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    3P + N
    remote signalling
    С
    signal contacts composition
    1 SD (1 C/O)
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    заземителна система
    TN-S
    TT
    Допълнителни устройства
    surge arrester class type
    Type 1 + 2
    surge arrester technology
    Spark gap
    MOV
    [Ue] номинално работно напрежение
    230/400 V AC (+/- 10 %) при 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Общ режим: 100 kA (N/PE)
    Измерване на разлика: 25 kA (L/N)
    [Iimp] impulse current
    Общ режим: 100 kA N/PE 50 A.s
    Измерване на разлика: 25 kA L/N 12,5 A.s
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Измерване на разлика: 350 V L/N
    Общ режим: 350 V N/PE
    maximum [Up] voltage protection level
    Общ режим <1,5 kV Тип 2 N/PE
    Измерване на разлика <1,5 kV Тип 2 L/N
    [If] follow current
    25 kA Измерване на разлика L/N
    0,1 kA Общ режим N/PE
    disconnector device type
    Associated fuse gG 315 A стандартно
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A крива C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A крива C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A крива C - Icu 25 kA
    сигнално напрежение на веригата
    1 A 250 V AC 50/60 Hz
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    9 mm отстояние
    16
    Височина
    90 mm
    Широчина
    142,8 mm
    Дълбочина
    70 mm
    тегло на продукта
    1,43 kg
    Цвят
    Anthracite grey (RAL 7016)
    Материал
    PBT (полибутилен терефталат)
    Време за реакция
    <= 25 ns
    Свързване - клеморед
    Тип тунелни клеми (downside) 2,5…35 mm²
    Тип тунелни клеми (upside) 2,5…35 mm²
    Затягащ момент
    4,5 N.m
    Околна среда
    Стандарти
    EN 61643-11:2012
    IEC 61643-11:2011
    Продуктови сертификати
    CE
    Етикети за качество
    KEMA-KEUR
    Степен на защита IP
    On front face: IP40 в съответствие с IEC 60529
    Вграден: IP20 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK05 в съответствие с IEC 62262
    Относителна влажност
    5…90 %
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…80 °C
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български6
    • English5
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    PRD1 25r 3P+N 350V with report A P kA (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 MB
    Дата 14-6-10
    Файлове в документа
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 402 KB
    Дата 14-4-28
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.2 MB
    Дата 14-9-8
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 101.5 KB
    Дата 19-7-10
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    16332 : PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни
    Описание
    PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-2
    Описание
    PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    16332 : PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни
    Описание
    PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-2
    Описание
    PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    16332 : PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни
    Описание
    PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-2
    Описание
    PRD1 25r мод. катоден отводител - 3 полюса + N - 350V- с дист. трансфер на данни