Обхват
    Domae
    product or component type
    Дефектнотокова защита (RCCB)
    Съкратено наименование на устройството
    RCCB
    Описание на полюсите
    2P
    Клас защита от земна утечка
    Тип AC
    Допълнителни устройства
    Неутрална позиция
    Ляво
    Намиране на устройство в системата
    Изводи
    [In] номинален ток
    25 A
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    230 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 61008
    дефектнотокова технология
    Електромеханична
    Заземителна чувствителност
    30 mA
    Времезакъснение при защита от токове на утечка
    Мигновен
    Номинален и създаден капацитет на прикъсване
    Im = 500 A 230 V в съответствие с IEC 61008-1
    Траен ток на късо съединение
    3 kA 25 A
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC 50 Hz в съответствие с IEC 61008-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с IEC 61008-1
    Върхов импулсен ток
    250 A
    Тип управление
    Щифт
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    9 mm отстояние
    4
    Височина
    81 mm
    Широчина
    36 mm
    Дълбочина
    76 mm
    тегло на продукта
    180 g
    Свързване - клеморед
    Тунелен тип клеми1 35 mm² Твърд
    Тунелен тип клеми1 25 mm² Гъвкав
    Tunnel type terminals1 cable(s) 25 mm² flexible with ferrule
    Захват на проводника
    14 mm
    Затягащ момент
    3,5 N.m
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61008
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с IEC 61008
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    -5…40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…60 °C
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    acti 9 каталог (Версия 1.0)
    Дата 18-10-16
    Размер 31.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DOMAE HOME RESIDUAL CC BREAKER MONOCONNECT 2P (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 15.5 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 31.5 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 2.7 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 5.2 KB
    DOMAE HOME RESIDUAL CC BREAKER MONOCONNECT 2P (Версия 1.0)
    Дата 11-9-30
    Размер 14.6 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 33.2 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 2.1 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 3.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate RCCB Domae Biconnect, Resi9, ID K according to IEC 61008-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration FD16041309C for RCCB Domae Biconnect (Версия 2.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Версия 1.1)
    Дата 19-4-2
    Размер 131.9 KB