Обхват
    Domae
    product or component type
    Дефектнотокова защита (RCCB)
    Съкратено наименование на устройството
    RCCB
    Описание на полюсите
    2P
    Клас защита от земна утечка
    Тип AC
    Допълнителни устройства
    Неутрална позиция
    Ляво
    Намиране на устройство в системата
    Изводи
    [In] номинален ток
    63 A
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 61008
    дефектнотокова технология
    Електромеханична
    Заземителна чувствителност
    300 mA
    Времезакъснение при защита от токове на утечка
    Мигновен
    Номинален и създаден капацитет на прикъсване
    Im 630 A
    Траен ток на късо съединение
    6 kA 63 A
    Тип управление
    Щифт
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Свързващи клеми
    18 mm :  Между фаза и неутрал
    9 mm отстояние
    4
    Височина
    81 mm
    Широчина
    36 mm
    Дълбочина
    76 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61008
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с IEC 61008
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DOMAE HOME RESIDUAL CC BREAKER BICONNECT 2P (Версия 1.0)
    Дата 17-10-23
    Размер 33.6 KB
    Дата 17-10-23
    Размер 3 KB
    Дата 17-10-23
    Размер 5.6 KB
    Дата 17-10-23
    Размер 16.4 KB
    DOMAE HOME RESIDUAL CC BREAKER BICONNECT 2P (Версия 1.0)
    Дата 11-9-30
    Размер 14.6 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 33.2 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 2.1 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 3.8 KB
    DOMAE HOME RESIDUAL CC BREAKER MONOCONNECT 2P (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 15.5 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 31.5 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 2.7 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 5.2 KB
    DOMAE HOME RESIDUAL CC BREAKER MONOCONNECT 2P (Версия 1.0)
    Дата 11-9-30
    Размер 14.6 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 33.2 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 2.1 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 3.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate RCCB Domae Biconnect, Resi9, ID K according to IEC 61008-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration FD16041309B for RCCB Domae Biconnect (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 18-10-24
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Версия 1.1)
    Дата 19-3-7
    Размер 131.9 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 18-10-24
    Размер 0