Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Analogue output base
    Допълнителни устройства
    Аналогов номер на изход
    4
    Формат на данните
    Full 16 bits signed
    Обхват на аналоговия изход
    +/- 10 V 12 bits + sign >= 1 kOhm
    0...20 mA 12 bits + sign <= 0.6 kOhm
    maximum load capacitance
    1 µF
    Абсолютна точност
    +/- 0.2 % of full scale +/- 10 V 25 °C
    +/- 0.25 % full scale +/- 10 V 60 °C
    +/- 0.3 % of full scale 0...20 mA 25 °C
    +/- 0.4 % of full scale 0...20 mA 60 °C
    temperature drift
    10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
    30 %oFS/°C 0...20 mA 60 °C
    update time
    2 ms
    Цяла скала
    10 V +/- 10 V
    2 mA 0...20 mA
    fail state
    Reset to full scale
    Hold
    Reset to zero
    isolation between channels and ground
    500 V AC за 1 минута
    maximum power dissipation in W
    8,5 W
    Тип защита
    Internal 2 A slow-blow
    изходна защита от свръхтовар
    With in voltage circuit
    Външни изисквания за мощност
    +/- 30 V DC
    24 V DC
    permissible common mode voltage
    250 V 47...63 Hz AC between channels to ground
    250 V 47...63 Hz DC
    reverse polarity protection
    Вътрешно
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Channel status: 4 LEDs
    Консумация на ток
    150 mA при 24 V DC Задвижващо устройство
    530 mA при 24 V DC base
    module format
    Стандартно
    Височина
    125 mm
    Дълбочина
    47,5 mm
    Широчина
    141,5 mm
    тегло на продукта
    0,215 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Защитни мерки
    TC
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Версия 21)
    Дата 19-4-5
    Размер 4.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Версия 1.0)
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)