Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Discrete inputs base DC
    група канали
    2 groups of 16 inputs
    Дискретен номер на вход
    32 в съответствие с IEC 1131-2 Type 1
    Дискретно входнно напрежение
    24 V DC
    Защитни мерки
    Conformal coating Humiseal 1A33
    TC
    Допълнителни устройства
    Цифров вход
    Позитивно
    Входно напражение лимит
    24 V
    Граници на напрежението
    - 3...30 V
    Гарантирано ниво на захранване 0
    -3...5 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    11...30 V
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 1.2 mA
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 2.5 mA
    input resistance
    4 kOhm
    Време за реакция
    2.2 ms from state 0 to state 1
    3.3 ms from state 1 to state 0
    isolation between channels and bus
    500 V AC
    Енергийно разсейване
    5.5 W typical
    8.5 W maximum
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Channel status: 32 LEDs
    Консумация на ток
    <= 250 mA при 24 V DC
    Дълбочина
    47,5 mm
    Височина
    141,5 mm
    Широчина
    125 mm
    тегло на продукта
    0,2 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Версия 21)
    Дата 19-4-5
    Размер 4.3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-23
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-23
    Размер 195.3 KB