Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Discrete solid state I/O base DC
    група канали
    1 group of 16 inputs
    1 group of 8 outputs
    1 group of 4 outputs
    Дискретен номер на вход
    16 в съответствие с IEC 1131-2 Type 1
    Цифров вход
    Позитивно
    Дискретно входнно напрежение
    24 V DC
    Дискретен номер на изход
    12
    Вид дискретен изход
    Solid state switch
    Дискретно напрежение на изход
    <= 30 V DC
    24 V DC
    Цифров вход
    Позитивно
    Защитни мерки
    TC
    Допълнителни устройства
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    Входно напражение лимит
    - 3...30 V
    Гарантирано ниво на захранване 0
    -3...5 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    11...30 V
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 1.2 mA
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 2.5 mA
    6 mA 24 V
    input resistance
    4 kOhm
    Дискретен изходен ток
    8 A per module
    0.5 A per point
    2 A per group of 4 outputs
    4 A per group of 8 outputs
    maximum leakage current
    1 mA при 24 V (output circuit)
    тип грешка
    Broken wire on input circuit
    Overload on output
    Време за реакция
    < 0.1 ms from state 0 to state 1 on output
    < 0.1 ms from state 1 to state 0 on output
    2.2 ms from state 0 to state 1 on input
    3.3 ms from state 1 to state 0 on input
    isolation between channels and bus
    500 V AC
    Енергийно разсейване
    6.5 W
    <= 10 W
    Маркировка
    CE
    terminals description PLC n°1
    (5)IN_DIS#5
    TB
    (14)IN_DIS#14
    (12)IN_DIS#12
    (7)IN_DIS#7
    (16)IN_DIS#16
    (4)IN_DIS#4
    (M-)PW_NEG
    (15)IN_DIS#15
    (3)IN_DIS#3
    (11)IN_DIS#11
    (10)IN_DIS#10
    (9)IN_DIS#9
    (1)IN_DIS#1
    (6)IN_DIS#6
    (2)IN_DIS#2
    (L+)PW_POS
    (13)IN_DIS#13
    (8)IN_DIS#8
    terminals description PLC n°2
    (2)OUT_DIS#2
    (7)OUT_DIS#7
    (4)OUT_DIS#4
    (3)OUT_DIS#3
    (1)OUT_DIS#1
    (6)OUT_DIS#6
    (5)OUT_DIS#5
    (11)OUT_DIS#11
    (9)OUT_DIS#9
    (8)OUT_DIS#8
    (2L+)PW_POS
    (1L+)PW_POS
    (12)OUT_DIS#12
    TB_1
    (10)OUT_DIS#10
    Консумация на ток
    180 mA при 24 V DC
    Дълбочина
    47,5 mm
    Височина
    141,5 mm
    Широчина
    125 mm
    тегло на продукта
    0,26 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    FM Клас 1 Раздел 2
    CSA
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Версия 08)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)