Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Discrete relay I/O base DC
    група канали
    1 group of 10 inputs
    2 groups of 4 outputs
    Дискретен номер на вход
    10 в съответствие с IEC 1131-2 Type 1
    Цифров вход
    Позитивно
    Дискретно входнно напрежение
    20...115 V DC
    Дискретен номер на изход
    8
    Вид дискретен изход
    Реле нормално отворено
    Дискретно напрежение на изход
    20...120 V DC
    Защитни мерки
    Conformal coating Humiseal 1A33
    Допълнителни устройства
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    Входно напражение лимит
    - 3...30 V
    Честотна мрежа
    47...63 Hz
    Гарантирано ниво на захранване 0
    -3...5 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    11...30 V
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 1.2 mA
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 2.5 mA
    input resistance
    4 kOhm
    Дискретен изходен ток
    <= 1 mA 24 V Индуктивен
    <= 2 mA 24 V Съпротивителни
    >= 0.005 A 24 V
    <= 0.15 mA 115 V Съпротивителни
    <= 0.2 mA 115 V Индуктивен
    maximum leakage current
    1 mA при 230 V (output circuit)
    Механична издръжливост
    30000000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла Индуктивен
    Време за реакция
    10 ms 60 Hz from state 0 to state 1 on output
    10 ms 60 Hz from state 1 to state 0 on output
    2.2 ms from state 0 to state 1 on input
    3.3 ms from state 1 to state 0 on input
    isolation between channels and bus
    500 V AC
    Енергийно разсейване
    <= 8.5 W
    5.5 W
    Тип защита
    Без защита
    Номинален параметър на предпазителя
    4 A fast blow Входно напражение
    8 A slow-blow output voltage per group
    375 mA fast blow operating voltage
    Маркировка
    CE
    terminals description PLC n°1
    (4)IN_DIS#4
    (1)IN_DIS#1
    (L+)PW_POS
    (6)IN_DIS#6
    (1L+)PW_POS
    (5)IN_DIS#5
    (7)IN_DIS#7
    (10)IN_DIS#10
    (8)IN_DIS#8
    TB
    (9)IN_DIS#9
    (3)IN_DIS#3
    (2)IN_DIS#2
    (M-)PW_NEG
    terminals description PLC n°2
    (5)OUT_DIS#5
    (7)OUT_DIS#7
    (1L+)PW
    (2)OUT_DIS#2
    (8)OUT_DIS#8
    (3)OUT_DIS#3
    (4)OUT_DIS#4
    TB_1
    (1)OUT_DIS#1
    (6)OUT_DIS#6
    (2L1)PW
    Консумация на ток
    250 mA при 24 V DC
    Дълбочина
    47,5 mm
    Височина
    141,5 mm
    Широчина
    125 mm
    тегло на продукта
    0,26 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    170ADM39030, 170ADM39031 & 170ARM37030 Momentum I/O Modules – Read Me First (Версия 09)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB