Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Discrete relay I/O base DC
    група канали
    1 group of 16 outputs
    1 group of 16 inputs
    Дискретен номер на вход
    16 в съответствие с IEC 1131-2 Type 3
    Цифров вход
    Позитивно
    Дискретно входнно напрежение
    24 V DC
    12 V DC
    48 V DC
    Дискретен номер на изход
    16
    Вид дискретен изход
    Solid state switch
    Дискретно напрежение на изход
    <= 60 V DC
    12 V DC
    24 V DC
    48 V DC
    Цифров вход
    Позитивно
    Защитни мерки
    TC
    Допълнителни устройства
    [Us] номинално захранващо напрежение
    12 V DC
    24 V DC
    48 V DC
    Входно напражение лимит
    10...60 V
    Гарантирано ниво на захранване 0
    #N/A 48 V
    < 2.5 V 12 V
    < 5 V 24 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    > 11 V 24 V
    #N/A 48 V
    > 7.5 V 12 V
    Моментно състояние 1 гарантирано
    2.3 mA 12 V
    2.7 mA 24 V
    2.9 mA 48 V
    Дискретен изходен ток
    0.5 A per point
    7 A 60 °C per module
    8 A 50 °C per group
    maximum leakage current
    1 mA при 60 V (output circuit)
    Пиков изходен ток
    5 A
    maximum voltage drop
    <1 V 0,5 A в състояние 1 output circuit
    тип грешка
    Overload on output
    Време за реакция
    < 0.1 ms from state 0 to state 1 on output
    < 0.1 ms from state 1 to state 0 on output
    2.2 ms from state 0 to state 1 on input
    3.3 ms from state 1 to state 0 on input
    isolation between group of I/O channels
    707 V DC
    isolation between channels and bus
    707 V DC
    Енергийно разсейване
    6.0 + (0.144 x number of input points) + (0.25 x number of output points)
    Консумация на ток
    250 mA при 24 V DC
    125 mA при 48 V DC
    500 mA при 12 V DC
    Дълбочина
    47,5 mm
    Височина
    141,5 mm
    Широчина
    125 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    FM Клас 1 Раздел 2
    UL
    CSA
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Версия 21)
    Дата 19-4-5
    Размер 4.3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Версия 08)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)