Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Discrete output base DC
    група канали
    2 groups of 16 outputs
    Дискретен номер на изход
    32
    Вид дискретен изход
    Solid state switch
    Дискретно напрежение на изход
    24 V DC
    current per channel
    0,5 A
    Защита от късо съединение
    Outputs electronically protected
    Защитни мерки
    Conformal coating Humiseal 1A33
    TC
    Допълнителни устройства
    [Ue] номинално работно напрежение
    24 V DC
    Дискретен изходен ток
    16 A per module
    8 A per group
    maximum leakage current
    1 mA 24 V DC
    Върхов импулсен ток
    5 A в течение на 1 ms
    maximum voltage drop
    <0,5 V 0,5 A в състояние 1
    изходна защита от свръхтовар
    Outputs electronically protected
    Време за реакция
    0.1 ms from state 0 to state 1
    0.1 ms from state 1 to state 0
    isolation between channels and bus
    500 V AC
    Енергийно разсейване
    7.5 W maximum
    6 W typical
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Channel status: 32 LEDs
    Консумация на ток
    250 mA при 24 V DC
    terminals description PLC n°1
    (8)OUT_DIS#8
    (13)OUT_DIS#13
    (9)OUT_DIS#9
    (10)OUT_DIS#10
    (2)OUT_DIS#2
    TB
    (16)OUT_DIS#16
    (6)OUT_DIS#6
    (7)OUT_DIS#7
    (11)OUT_DIS#11
    (M-)PW_NEG
    (15)OUT_DIS#15
    (4)OUT_DIS#4
    (12)OUT_DIS#12
    (3)OUT_DIS#3
    (L+)PW_POS
    (5)OUT_DIS#5
    (14)OUT_DIS#14
    (1)OUT_DIS#1
    terminals description PLC n°2
    (11)OUT_DIS#27
    (2)OUT_DIS#18
    (4)OUT_DIS#20
    (10)OUT_DIS#26
    (1L+)PW_POS
    (9)OUT_DIS#25
    (15)OUT_DIS#31
    (16)IN_DIS#32
    (5)OUT_DIS#21
    (14)OUT_DIS#30
    (3)OUT_DIS#19
    (7)OUT_DIS#23
    (6)OUT_DIS#22
    (1)OUT_DIS#17
    TB_1
    (2L+)PW_POS
    (12)OUT_DIS#28
    (13)OUT_DIS#29
    (8)OUT_DIS#24
    Дълбочина
    47,5 mm
    Височина
    141,5 mm
    Широчина
    125 mm
    тегло на продукта
    0,21 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • French
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Версия 21)
    Дата 19-4-5
    Размер 4.3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB