Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Discrete output base AC
    група канали
    2 groups of 8 outputs
    Дискретен номер на изход
    16
    Вид дискретен изход
    Triac
    Дискретно напрежение на изход
    230 V AC
    current per channel
    0,5 A
    Защита от късо съединение
    Internal fuse, 5 A slow-blow per group
    Защитни мерки
    TC
    Допълнителни устройства
    [Ue] номинално работно напрежение
    230 V AC
    Дискретен изходен ток
    4 A per group
    8 A per module
    минимален изходен ток
    30 mA
    maximum leakage current
    2,4 mA 230 V AC
    Върхов импулсен ток
    10 A за 2 цикли
    15 A за 1 цикъл
    5 A за 3 цикли
    maximum voltage drop
    <1,5 V 0,5 A в състояние 1
    изходна защита от свръхтовар
    Internal fuse
    Време за реакция
    1/2 x 1/f (= 0.5 of one line cycle) from state 0 to state 1
    1/2 x 1/f (= 0.5 of one line cycle) from state 1 to state 0
    isolation between channels and bus
    1780 V AC for 1 minute
    Енергийно разсейване
    6 W typical
    7.5 W maximum
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Channel status: 16 LEDs
    Консумация на ток
    65 mA при 230 V AC
    terminals description PLC n°1
    (7)OUT_DIS#7
    (10)OUT_DIS#10
    (6)OUT_DIS#6
    (1)OUT_DIS#1
    (8)OUT_DIS#8
    (2)OUT_DIS#2
    (5)OUT_DIS#5
    (9)OUT_DIS#9
    (1N)PW
    (1L+)PW
    (11)OUT_DIS#11
    (13)OUT_DIS#13
    (4)OUT_DIS#4
    TB
    (12)OUT_DIS#12
    (16)OUT_DIS#16
    (14)OUT_DIS#14
    (15)OUT_DIS#15
    (3)OUT_DIS#3
    Дълбочина
    47,5 mm
    Височина
    141,5 mm
    Широчина
    125 mm
    тегло на продукта
    0,284 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    FM Клас 1 Раздел 2
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Версия 21)
    Дата 19-4-5
    Размер 4.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)