Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Аналогов, дискретен вход/изход
    група канали
    1 group of 8 discrete outputs
    2 groups of 4 discrete inputs
    1 group of 6 analog inputs
    1 group of 4 analog outputs
    Обхват на аналоговия вход
    +/- 10 V DC
    Тип аналогов вход
    Single ended
    Резолюция на аналоговия вход
    14 bits +/- 10 V
    Дискретно входнно напрежение
    24 V DC
    Обхват на аналоговия изход
    +/- 10 V 14 bits
    Дискретно напрежение на изход
    10...30 V
    защита на изход от късо съединение
    С discrete output
    защита на изход от претоварване
    С discrete output
    Допълнителни устройства
    Дискретен номер на вход
    8 в съответствие с IEC 1131-2 Type 2
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V (19,2…30 V)DC
    maximum analogue input voltage
    15 V
    Входно напражение лимит
    3...32 V
    Цифров вход
    Позитивно
    Гарантирано ниво на захранване 0
    <= 5 V за Дискретен вход
    Гарантирано ниво на захранване 1
    >= 11 V за Дискретен вход
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 2 mA (Дискретен вход)
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 6 mA (Дискретен вход)
    input overvoltage protection
    45 V 10 s Дискретен вход
    input resistance
    1 MOhm analogue input circuit
    Изходен товар
    #N/A +/- 10 V analogue output
    Време за реализация
    0,75 ms analogue input circuit
    1,2 ms analogue output
    conversion error
    +/- 0.4 % +/- 10 V 25 °C analogue output
    fail state
    за analogue output: hold
    за analogue output: reset to zero
    Вид дискретен изход
    Транзистор
    Цифров вход
    Позитивно
    Дискретен изходен ток
    2 A per group
    2 A per module
    0.25 A per point
    maximum leakage current
    0,4 mA DC 30 V discrete output
    maximum voltage drop
    <0,4 V 0,25 A at state on discrete output
    Върхов импулсен ток
    2,5 A 1 ms discrete output
    Време за реакция
    1.05 ms from state 1 to state 0 за discrete output
    1.2 ms from state 0 to state 1 за Дискретен вход
    1.2 ms from state 0 to state 1 за discrete output
    1.2 ms from state 1 to state 0 за Дискретен вход
    Изолационно напрежение
    500 V 1 мин) between analogue I/O and operating voltage
    500 V 1 мин) Между волтов контрол и вход/изход от към земята
    maximum power dissipation in W
    6 W
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Channel status: 8 LEDs
    Електрическо свързване
    2 конектора for removable terminal blocks
    Консумация на ток
    400 mA при 24 V DC
    Дълбочина
    47,5 mm
    Височина
    125 mm
    Широчина
    141,5 mm
    тегло на продукта
    0,24 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Защитни мерки
    TC
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Версия 21)
    Дата 19-4-5
    Размер 4.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Версия 08)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)