Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Ethernet TCP/IP communication adaptor
    Протокол на комуникационния порт
    Ethernet TCP/IP
    Вид достъп
    Peer to peer
    Master/slave
    Скорост на предаване
    10 Mbit/s
    transmission support medium
    Shielded twisted pairs cable
    Допълнителни устройства
    Конфигурации на модул
    BOOTP server to assign IP parameters
    topology
    Multidrop, star network
    Порт Ethernet
    10BASE-T
    Брой устройства на сегмент
    0…32
    maximum cable distance between devices
    1000 m without repeater
    адресиране
    Unique IEEE global address
    IP address user assigned
    fail state
    Fail safe
    control parameter
    CRC-32
    Захранване
    From I/O base
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Ethernet network state (LAN): 1 LED (Зелен)
    Module active (RUN): 1 LED (Зелен)
    тегло на продукта
    0,07 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    FM Клас 1 Раздел 2
    CSA
    UL
    Стандарти
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    Защитни мерки
    TC
    Conformal coating Humiseal 1A33
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    170ENT11001 / 170ENT11002 Ethernet Communications Adapter, User Guide (Версия 07)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB