Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Fipio communication adaptor
    bus manager PLC
    Premium
    structure type
    Open industrial support conforming to Fip standard
    Протокол на комуникационния порт
    Fipio
    Вид достъп
    Producer/consumer principle
    Скорост на предаване
    1 Mbit/s
    transmission support medium
    Optical fibre 62.5/125
    Optical fibre 50/125
    Twisted shielded pairs cable
    Допълнителни устройства
    topology
    Extension or tap off cable
    Брой устройства на сегмент
    0…31 per segment without repeater
    0…97 all segment with repeater
    maximum cable distance between devices
    5000 m
    fail state
    Maintain value
    Fallback to zero
    Forcing to state zero
    Full scale value
    Захранване
    From I/O base
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Module powered up or in service (RUN): 1 LED (Зелен)
    Fault state (ERR): 1 LED (Червен)
    Recieve or send data (COM): 1 LED (Жълт)
    тегло на продукта
    0,11 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    CE
    UL
    Защитни мерки
    Conformal coating Humiseal 1A33
    TC
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB