Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Interbus communication adaptor
    Протокол на комуникационния порт
    Interbus generation SUPI 3
    Вид достъп
    Master/slave
    Continuous shift register
    Скорост на предаване
    500 kbit/s
    transmission support medium
    Fiber optic
    Допълнителни устройства
    topology
    Ring
    Брой устройства на сегмент
    0…254
    maximum cable distance between devices
    12800 m
    400 m between two modules
    fail state
    Fail safe
    control parameter
    CRC-16
    Захранване
    From I/O base
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Bus enable (BA): 1 LED
    Remote bus check (RC): 1 LED
    Remote bus disabled (RD): 1 LED
    1 LED
    Електрическо свързване
    2 конектора SUB-D 9 for connecting Interbus
    module format
    Стандартно
    тегло на продукта
    0,07 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Степен на защита IP
    IP20
    Защитни мерки
    TC
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TSX Momentum - Bus Adapter for INTERBUS, User Manual (Версия 06)