Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Modbus Plus communication adaptor
    bus manager PLC
    Compact 984
    Quantum
    structure type
    Индустриален
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus Plus
    Вид достъп
    Peer to peer
    Token bus
    Скорост на предаване
    1 Mbit/s
    transmission support medium
    Усукана двойка
    Допълнителни устройства
    topology
    Multidrop, device connecting by extension or tap off cable
    Брой устройства на сегмент
    0…31 per segment
    0…63 all segment
    maximum cable distance between devices
    5000 m with repeater
    Формат на данните
    984
    fail state
    Full scale value
    Maintain value
    Fallback to zero
    Forcing to state zero
    Захранване
    From I/O base
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    Module powered up or communicating (MB + ACT): 1 LED (Зелен)
    Communication error network A (ERR A): 1 LED (Червен)
    Communication error network B (ERR B): 1 LED (Червен)
    Електрическо свързване
    1 connector SUB-D 9 for connecting Modbus Plus network
    1 connector SUB-D 9 for redundant Modbus Plus network
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Защитни мерки
    TC
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV contact в съответствие с IEC 801-2
    8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 5000 m
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Версия 3.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    170NEF... Series Modbus Plus Communication Adapters (Версия 0)
    Дата 17-12-13
    Размер 199.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB