Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon Momentum automation platform
    product or component type
    Процесор
    Съвместимост на продуктите
    #N/A
    Тип интегрирана връзка
    Ethernet
    USB порт
    Допълнителни устройства
    понятие
    Transparent Ready class B
    уеб услуги
    CPU статус
    Ethernet статистика
    Наблюдение на честотната лента
    Основни страници
    Характеристики
    software designation
    Unity Pro
    Комуникационни услуги
    Modbus messaging 125 words, #N/A
    Global Data, #N/A
    Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
    processor name
    Spear 320s
    word length
    32 bit
    Лимит на захранващо напрежение
    4,75…5,25 V
    clock frequency
    333 MHz
    topology
    Multidrop Modbus
    Star Modbus TCP
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus RS485/RS232 - 1 RJ45 19200 bps - 2-wire
    Modbus TCP Ethernet - 1 RJ45 10/100 Mbps - twisted shielded pairs cable CAT 5E UTP
    Вид достъп
    #N/A
    Master/slave
    control parameter
    CRC-16 for Modbus
    CRC-32 for Modbus TCP/IP
    addressing
    1...247 Modbus
    Unique IEEE global address Modbus TCP
    fail state
    Safe I/O mode
    описание на паметта
    Програмна памет IEC 3584 kB
    Програмна памет LL984 3584 kB
    register words
    #N/A
    I/O limit processor capacity
    2048 inputs/2048 outputs
    Брой устройства
    32 Modbus
    Време за изпълнение за 1 конструкция
    83 ns
    Локална сигнализация
    Processor running (RUN): 1 LED (Зелен)
    Processor or system fault (ERR): 1 LED (Червен)
    I/O module fault (I/O): 1 LED (Червен)
    Channel 0 operating (CH0): 1 LED (Жълт)
    Data rate (ETH 100): 1 LED (Зелен)
    Data rate (ETH LINK): 1 LED (Зелен)
    Status of Ethernet network (ETH STS): 1 LED (Зелен)
    Маркировка
    CE
    Консумация на ток
    500 mA при 5 V DC
    module format
    Стандартно
    продуктов монтаж
    35 mm симетрични DIN шини
    Височина
    60,6 mm
    Широчина
    144 mm
    Дълбочина
    53,47 mm
    тегло на продукта
    0,163 kg
    Околна среда
    Материал
    Lexan
    Диелектрична якост
    0 V not isolated RS485/RS232
    5000 V за 1 минута Ethernet
    Продуктови сертификати
    FM
    C-Tick
    Стандарти
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    EN/IEC 61131-2
    Степен на защита IP
    IP20
    Устойчивост на удар
    15 gn в течение на 11 ms sinusoidal vibrations
    Устойчивост на електростатичен разряд
    6 kV contact в съответствие с EN/IEC 61131-2 zone B
    6 kV contact в съответствие с IACS E10
    8 kV on air в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    15 V/m 80...2700 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    5…96 %
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Версия 02)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Версия 22)
    Дата 19-4-8
    Размер 25.7 MB
    Momentum for EcoStruxure™ Control Expert - 171CBU78090, 171CBU98090, 171CBU98091 Processors, User Guide (Версия 06)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 277.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-25
    Размер 113.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 469.1 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    171CBU... Momentum Unity CPU, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    171CBU... Momentum Unity CPU, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)