Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    NG125
    Обхват
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 NG125
    product or component type
    Миниатюрен прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    NG125N
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    2P
    Брой защитени полюси
    2
    [In] номинален ток
    32 A при 40 °C
    тип на мрежата
    DC
    AC
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Крива
    C
    Изключвателна способност
    10 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория А в съответствие с IEC 60947-2
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    Магнитно изключване
    8 x In
    Работна изключвателна възможност
    37,5 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    18,75 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    25 kA 100 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    Тип управление
    Manual tripping test
    Щифт
    Локална сигнализация
    Индикатор за изключване
    Вкл./Изкл. индикация
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Разпределителен блок
    Да
    9 mm отстояние
    6
    Височина
    103 mm
    Широчина
    54 mm
    Дълбочина
    81 mm
    тегло на продукта
    0,48 kg
    Механична издръжливост
    20000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла
    положение за заключване(блокиране)
    Заклювчващ
    Описание на заключване
    #N/A
    Свързване - клеморед
    Тунелен тип клеми 1,5…50 mm² Твърд
    Тунелен тип клеми 1…35 mm² Гъвкав
    Захват на проводника
    20 mm
    Затягащ момент
    3,5 N.m
    Защита от земна утечка
    Отделен блок
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-2
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK05 в съответствие с EN/IEC 62262
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947-2
    Категория на защита
    IV
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с IEC 60068-1
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -30…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Russian
    • French
    • Chinese
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NG125 circuit-breakers (Версия 2012.09.21)
    Дата 13-3-18
    Размер 406.6 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NG125 2P (Версия 1.0)
    Дата 18-12-21
    Размер 611.1 KB
    Дата 18-12-21
    Размер 466 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Instructions NG125 (Версия 00)
    Дата 18-10-17
    Размер 394.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU_declaration_NG125 (Версия 1.0)
    Дата 19-7-8
    Размер 205 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Product Environmental Profile NG125 Circuit Breaker (Версия 1.1)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NG125 TETRA-NG125 TRI _ EoLi (Версия 1.0)
    Дата 11-10-17
    Размер 233.4 KB