Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   NG125
18843 Schneider Electric

18843

Green premium brand logo
18843 Schneider Electric
18843
Green premium brand logo

Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    NG125
    Обхват
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 NG125
    тип продукт или компонент
    Миниатюрен прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    NG125L
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    2P
    Брой защитени полюси
    2
    Неутрална позиция
    Ляво
    [In] номинален ток
    32 A при 40 °C
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Крива
    D
    Изключвателна способност
    100 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    40 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория А в съответствие с IEC 60947-2
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    Магнитно изключване
    12 x In +/- 20 %
    Работна изключвателна възможност
    75 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    37,5 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    30 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    11,25 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    Тип управление
    Щифт
    Manual tripping test
    Локална сигнализация
    Вкл./Изкл. индикация
    Индикатор за изключване
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Разпределителен блок
    Да
    9 mm отстояние
    6
    Височина
    103 mm
    Широчина
    54 mm
    Дълбочина
    81 mm
    тегло на продукта
    0,48 kg
    Механична издръжливост
    20000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла
    положение за заключване(блокиране)
    Заклювчващ
    Описание на заключване
    #N/A
    Свързване - клеморед
    Тунелен тип клеми 1,5…50 mm² Твърд
    Тунелен тип клеми 1…35 mm² Гъвкав
    Захват на проводника
    20 mm
    Затягащ момент
    3,5 N.m
    Защита от земна утечка
    Отделен блок
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-2
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK05 в съответствие с EN/IEC 62262
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947-2
    Категория на защита
    IV
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с IEC 60068-1
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    -30…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български5
    • English6
    • Chinese3
    • French5
    • Russian3
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 406.6 KB
    Дата 12-9-21
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NG125 2P (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    611.1 KB
    zip
    466 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 13-7-19
    Файлове в документа
    stp
    611.1 KB
    zip
    466 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 394.3 KB
    Дата 12-9-28
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 205 KB
    Дата 19-7-4
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    18843 : Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    Описание
    Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    18843 : Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    Описание
    Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    18843 : Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    Описание
    Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 09-10-14
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 233.4 KB
    Дата 11-10-5