Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Acti 9
    product or component type
    Изключвателна бобина
    Съкратено наименование на устройството
    MXV
    [Uc] Управляващо напрежение
    110 V DC
    110...240 V AC 50/60 Hz
    9 mm отстояние
    3
    Съвместимост на продуктите
    NG125
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Acti 9 Vigi NG125
    Acti 9: Acti 9 NG125LMA
    Acti 9: Acti 9 NG125NA
    Acti 9: Acti 9 NG125
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Локална сигнализация
    Индикатор за действие
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Височина
    106 mm
    Широчина
    25 mm
    Дълбочина
    80 mm
    тегло на продукта
    0.038 kg
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Свързване - клеморед
    Plate terminal 2 cable(s) 2.5 мм² Гъвкав
    Plate terminal 2 cable(s) 2.5 мм² Твърд
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 мм² Твърд
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 мм² Гъвкав
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 мм² с подвижна втулка
    Plate terminal 2 cable(s) 1.5 мм² с подвижна втулка
    Захват на проводника
    10 mm
    Затягащ момент
    1 N.m
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-5-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    Степен на защита IP
    IP20 B в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    IP4 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Категория на защита
    II
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SDV and MXV, Vigi NG125 auxiliaries (Версия 2012.07.30)
    Дата 13-3-18
    Размер 203.3 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MXV FOR VIGI NG125 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-13
    Размер 928.8 KB
    Дата 13-8-13
    Размер 613.5 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Product Environmental ProfileVigi NG125 (Версия 2.0)
    Дата 19-3-8
    Размер 178.5 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Vigi NG125 - EoLi (Версия 1.1)
    Дата 17-11-2
    Размер 227.4 KB