Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   P25M
21127 Schneider Electric

21127

21127 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    range of product
    Acti 9
    product or component type
    Shunt trip release
    Съкратено наименование на устройството
    MX
    Номинален работен ток
    AC-15: 3,3 A при 240 V AC 50/60 Hz
    [Uc] Управляващо напрежение
    220...240 V AC 50/60 Hz
    9 mm клеми
    4
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    P25M
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Локална сигнализация
    Индикатор за действие
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Височина
    92 mm
    Широчина
    37 mm
    Дълбочина
    82 mm
    тегло на продукта
    0,114 kg
    Свързване - клеморед
    Clamp terminal - 1 1…2,5 mm² - Твърд
    Clamp terminal - 1 0,75…2,5 mm² - Гъвкав
    Clamp terminal - 1 0,75…1,5 mm² - с подвижна втулка
    Clamp terminal - 2 1…2,5 mm² - Твърд
    Clamp terminal - 2 0,75…2,5 mm² - Гъвкав
    Clamp terminal - 2 0,75…1,5 mm² - с подвижна втулка
    Затягащ момент
    1,4 N.m
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-5-1
    Продуктови сертификати
    CEBEC
    NEMKO
    FIMKO
    SEMKO
    DEMKO
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    Относителна влажност
    95 % at 55 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…80 °C
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    114 g
    Пакет 1 Височина
    3,7 cm
    Пакет 1 широчина
    8,2 cm
    Пакет 1 дължина
    9,2 cm
    Пакет 2 тегло
    2,024 kg
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • български3
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    SHUNT TRIP (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    249.9 KB
    zip
    359.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 609.3 KB
    Дата 13-9-6
    Файлове в документа
    stp
    249.9 KB
    zip
    359.4 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    21127 : Напр.изключвател MX P25M 220/240 50HZ
    Описание
    Напр.изключвател MX P25M 220/240 50HZ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-3
    Описание
    Напр.изключвател MX P25M 220/240 50HZ
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    21127 : Напр.изключвател MX P25M 220/240 50HZ
    Описание
    Напр.изключвател MX P25M 220/240 50HZ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-3
    Описание
    Напр.изключвател MX P25M 220/240 50HZ