Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Превключватели Interpact INS/INV
31128 Schneider Electric

31128

Green premium brand logo
31128 Schneider Electric
31128
Green premium brand logo

Товаров прекъсвач Compact INS320 - 320 A - 3 полюса

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Compact
    тип продукт или компонент
    Switch disconnector
    Наименование на продукта
    Compact INS
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    DC
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Номинален работен ток
    AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 320 A DC 125 V 2 poles in series
    DC-23A: 320 A DC 125 V 2 poles in series
    [Ue] Изолационно напрежение
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    8 kV в съответствие с IEC 60947-3
    Номинален термичен ток
    320 A при 60 °C
    Номинален действащ ток на късо съединение
    330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC при 50/60 Hz
    50 kA switch-disconnector alone 690 V AC при 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    125 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    Възможност за изолация
    Да
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    visible break
    НЕ
    Ниво на замърсяване
    3
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Red and yellow rotary handle
    цвят на дръжка
    Червен
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Релса
    Пластина
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    Максимална мощност
    AC-23: 160 kW при 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 185 kW при 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 185 kW при 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
    AC-23: 220 kW при 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 250 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 90 kW при 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 90 kW при 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
    Номинална отговорност
    Uninterrupted
    Устойчивост на ток на късо съединение
    11,5 kA в течение на 3 s в съответствие с IEC 60947-3
    20 kA в течение на 1 s в съответствие с IEC 60947-3
    4 kA в течение на 30 s в съответствие с IEC 60947-3
    4,9 kA в течение на #N/A в съответствие с IEC 60947-3
    Механична издръжливост
    10000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    AC-22A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 цикъла 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 цикъла 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz
    DC-23A: 1000 цикъла 125 V DC
    Свързващи клеми
    45 mm
    Височина
    205 mm
    Широчина
    185 mm
    Дълбочина
    130 mm
    тегло на продукта
    4,6 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    Продуктови сертификати
    KEMA-KEUR
    CCC
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN 50102
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български7
    • English9
    • French5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 67.8 MB
    Дата 20-1-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 41.2 MB
    Дата 19-12-9
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact INS320 to INS630 & INV320 to INV630 3P; Switch Disconnector (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 696.9 KB
    Дата 14-7-28
    Файлове в документа
    SWITCH INS (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    zip
    536.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.2 MB
    Дата 13-8-29
    Файлове в документа
    zip
    536.7 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 90.4 KB
    Дата 05-6-7
    Файлове в документа
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.5 MB
    Дата 18-3-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 599.4 KB
    Дата 19-5-24
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    31128 : 31128_REACH_DECLARATION
    Описание
    31128_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    31128_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    31128 : 31128_ROHS_DECLARATION
    Описание
    31128_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    31128_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    31128 : 31128_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    31128_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    31128_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 10-6-29
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 92.4 KB
    Дата 13-4-23