Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Превключватели Interpact INS/INV
31185 Schneider Electric

31185

Green premium brand logo
31185 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Compact
    Наименование на продукта
    Compact INV
    product or component type
    Switch disconnector
    Описание на полюсите
    4P
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    цвят на дръжка
    Червен
    Номинален работен ток
    AC-21A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-21A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-21A: 160 A DC 125 V 2 poles in series
    DC-22A: 160 A DC 125 V 2 poles in series
    DC-23B: 160 A DC 125 V 2 poles in series
    DC-21A: 160 A DC 250 V 4 poles in series
    DC-22A: 160 A DC 250 V 4 poles in series
    DC-23B: 160 A DC 250 V 4 poles in series
    [Ue] Изолационно напрежение
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален термичен ток
    160 A at 60 °C
    Номинален действащ ток на късо съединение
    30 kA switch-disconnector alone 690 V AC при 50/60 Hz
    330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC at 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    250 V DC
    Възможност за изолация
    Yes
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    visible break
    Да
    Ниво на замърсяване
    3
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Rotary handle
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Релса
    Пластина
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    Максимална мощност
    AC-23: 110 kW при 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 45 kW при 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 45 kW при 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
    AC-23: 50 kW при 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
    AC-23: 75 kW при 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 90 kW при 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 90 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz
    Номинална отговорност
    Uninterrupted
    Устойчивост на ток на късо съединение
    1,8 kA в течение на 30 s в съответствие с IEC 60947-3
    2,2 kA в течение на #N/A в съответствие с IEC 60947-3
    4,9 kA в течение на 3 s в съответствие с IEC 60947-3
    8,5 kA в течение на 1 s в съответствие с IEC 60947-3
    Механична издръжливост
    15000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    AC-22A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 цикъла 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 цикъла 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz
    DC-22A: 1500 цикъла 250 V DC
    DC-23A: 1500 цикъла 250 V DC
    Свързващи клеми
    45 mm
    Височина
    136 mm
    Широчина
    140 mm
    Дълбочина
    96 mm
    тегло на продукта
    2,2 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    Продуктови сертификати
    KEMA-KEUR
    CCC
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN 50102
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Опаковъчни единици
    Пакет 1 Тегло
    2,51 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български6
    • English9
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Версия 3.3)
    Описание
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 67.8 MB
    Дата 20-1-31
    Описание
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Версия 4.0)
    Описание
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Размер 41.2 MB
    Дата 19-12-9
    Описание
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 982.9 KB
    Дата 14-7-28
    Файлове в документа
    VISIBLE BREAK SWITCH DISCONNECTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    308.1 KB
    zip
    315.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 623.8 KB
    Дата 13-9-26
    Файлове в документа
    stp
    308.1 KB
    zip
    315.7 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB