Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Превключватели Interpact INS/INV
31330 Schneider Electric

31330

Green premium brand logo
31330 Schneider Electric
31330
Green premium brand logo

Товаров прекъсвач Compact INS800 - 800 A - 3 полюса

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Compact
    Наименование на продукта
    Compact INS
    product or component type
    Switch disconnector
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Номинален работен ток
    AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-21A: 800 A DC 125 V 2 poles in series
    DC-22A: 800 A DC 125 V 2 poles in series
    DC-23A: 800 A DC 125 V 2 poles in series
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV
    Номинален термичен ток
    800 A при 60 °C
    Номинален действащ ток на късо съединение
    330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC at 50/60 Hz
    75 kA switch-disconnector alone 690 V AC at 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    125 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    Възможност за изолация
    Yes
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    visible break
    НЕ
    Ниво на замърсяване
    3
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Direct front rotary handle
    цвят на дръжка
    Черен
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Релса
    Пластина
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    Максимална мощност
    AC-23: 250 kW при 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 400 kW при 380/400 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 500 kW при 415 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 560 kW при 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 710 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz
    Номинална отговорност
    Uninterrupted
    intermittent duty class
    Клас 120 - 60 %
    Устойчивост на ток на късо съединение
    10 kA during 20 s conforming to IEC 60947-3
    20 kA в течение на 3 s в съответствие с IEC 60947-3
    35 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3
    42 kA during 0.8 s conforming to IEC 60947-3
    50 kA during 0.5 s conforming to IEC 60947-3
    8 kA during 30 s conforming to IEC 60947-3
    Механична издръжливост
    3000 cycles
    Електрическа устойчивост
    AC-21A: 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz
    AC-21A: 500 цикъла 480 V AC 50/60 Hz в съответствие с NEMA
    AC-21A: 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-21A: 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycles 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA
    AC-22A: 500 цикъла 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 500 цикъла 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 500 цикъла 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 500 цикъла 440/480 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 500 цикъла 480 V AC 50/60 Hz в съответствие с NEMA
    AC-23A: 500 цикъла 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 500 цикъла 660/690 V AC 50/60 Hz
    DC-21A: 500 cycles 125 V DC 2 poles in series
    DC-22A: 500 cycles 125 V DC 2 poles in series
    DC-23A: 500 цикъла 125 V DC 2 poles in series
    Свързващи клеми
    70 mm
    Височина
    300 mm
    Широчина
    340 mm
    Дълбочина
    146,5 mm
    тегло на продукта
    14 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    Продуктови сертификати
    KEMA-KEUR
    Степен на защита IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN 50102
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    15 kg
    Пакет 1 Височина
    20 cm
    Пакет 1 широчина
    33 cm
    Пакет 1 дължина
    35,5 cm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици11
    • български6
    • English8
    • Chinese4
    • French5
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Версия 3.3)
    Описание
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 67.8 MB
    Дата 20-1-31
    Описание
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Версия 4.0)
    Описание
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Размер 41.2 MB
    Дата 19-12-9
    Описание
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 505.9 KB
    Дата 14-7-28
    Файлове в документа
    MOLDED CASE SWITCHDISCONNEC TO R INTERPA (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    441.2 KB
    zip
    429.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 870.3 KB
    Дата 13-8-12
    Файлове в документа
    stp
    441.2 KB
    zip
    429.1 KB