Прескачане към основното съдържание
Bulgaria
Нашите марки
Броят на артикулите в количката е
0
Моите продукти
Броят на артикулите в количката е
0
Моят списък
mySchneider вход
User name
Излизане
Нашите марки
Регистрирайте се днес
Получете персонализирани инструменти и услуги за продукти
Достъп до обучение
Управление на казусите за поддръжка
Създаване и управление на вашите поръчки (само за упълномощени партньори)
Създаване на акаунт
Вписване
Прочетете повече
ползи
0
броят на документите е
Cancel
Основно меню
Продукти
Основно меню
Услуги
Основно меню
Решения
Основно меню
Умен дом
Основно меню
Обслужване
Основно меню
За нас
Bulgaria
Нашите марки
Моите продукти
Броят на артикулите в количката е
0
Моят списък
Броят на артикулите в количката е
0
mySchneider
вход
Отваря се в нов прозорец
User name
Излизане
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric
Добре дошли в нашия уебсайт.
Останете на този уебсайт
Изберете друга държава или регион
Плъзнете курсора върху изображението, за да го увеличите
Авт. прекъсвач Compact NS630bL - 630 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
33226
Преустановяване на продажбата от:
31.03.2024 г.
Препоръчителна(и) подмяна(и)
33226 е заменен от:
star_stroke
Добавяне в Моите продукти
1×
Авт. прекъсвач, ComPacT NS630bL, 150kA при 415VAC, 630A, 4P, фиксиран, ръчно управление, без контролно у-во
C063L4FM
Свържете се с екипа за поддръжка
Регистриране за информационен бюлетин
33226 е заменен от: