Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Compact NS > 630A
33315 Schneider Electric

33315

Green premium brand logo
33315 Schneider Electric
33315
Green premium brand logo

Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    NS630b...1600
    тип продукт или компонент
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Compact NS1600H
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Име на прекъсвача
    Compact NS1600H
    Описание на полюсите
    4P
    Неутрална позиция
    Ляво
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    H
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория В
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Motor mechanism
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Заден капак
    (In) rated current up to 65 °C
    1600 A при 50 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с IEC 60947-2
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    1600 A
    Изключвателна способност
    42 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    65 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    70 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    70 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    50 kA Icu при 500/525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    30 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    22 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    37 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    37 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    37 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 (electrical operation)
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    10000 цикъла в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    5000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    1000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
    2000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
    2000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    70 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    19,2 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2
    Вградена моментна защита
    40 kA
    Височина
    327 mm
    Широчина
    280 mm
    Дълбочина
    147 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    Загуба на мощност
    74 W
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN 50102
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български8
    • English9
    • French6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 59.6 MB
    Дата 19-12-9
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    FIXED BASIC BREAKER ELEC. OP. (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    777.3 KB
    zip
    611.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 MB
    Дата 13-9-12
    Файлове в документа
    stp
    777.3 KB
    zip
    611.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 13-4-22
    Файлове в документа
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 18-4-23
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.1 MB
    Дата 18-4-23
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 278.5 KB
    Дата 19-2-6
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    33315 : Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    Описание
    Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    33315 : Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    Описание
    Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    33315 : Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    Описание
    Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Авт. прекъсвач Compact NS1600H - 1600 A - 4 полюса - фиксиран - без изкл. блок
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 653.1 KB
    Дата 18-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 234.6 KB
    Дата 10-6-15