Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Compact NS > 630A
33323 Schneider Electric

33323

Green premium brand logo
33323 Schneider Electric
33323
Green premium brand logo

Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Compact
    Гама на продукта
    NS630b...1600
    тип продукт или компонент
    Прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    Compact NS630bN
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    3P
    Защитени полюси описание
    3t
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    N
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория В
    Наименование изключващ блок
    Micrologic 5.0 A
    Техлнология изкючвателно устройство
    Електронен
    Настройка на изключвателно устройство
    630 A при 50 °C
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Rotary handle
    Щифт
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Заден капак
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A при 50 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с IEC 60947-2
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    630 A
    Изключвателна способност
    30 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    50 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    50 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    40 kA Icu при 500/525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    30 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    40 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    50 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    50 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    50 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Спомагателни контакти
    1 NO/NC
    Механична издръжливост
    10000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    2000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
    4000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
    6000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    Локална сигнализация
    Positive contact indication
    Устойчивост на ток на късо съединение
    19,2 kA
    Защитни функции на изключвателно устройство
    LSI
    Тип защита
    Short time short-circuit protection
    Мигновенна защита при късо съединение
    Защита от пренатоварване (дългосрочна)
    long time pick-up adjustment type Ir
    Регулируем
    long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    long time delay adjustment type
    Регулируем 9 настройки
    Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита
    0,7…16,6 s 7.2 x Ir
    12,5…600 s 1.5 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    Термална памет
    20 mn
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Регулируеми 9 настройки
    Ток на бъзродействаща защита
    1.5...10 x Ir
    short-time delay adjustment type
    Регулируем
    Времезакъснение за задействане на бързодействаща защита
    0,1…0,4 s I²t=on
    0…0,4 s I²t=off
    Времезакъснение за задействане на бързодействаща защита
    0,02…0,5 s
    Мигновенно регулиране тип II
    Регулируем
    Мигновенно регулиране на разстоянието
    Off
    2...15 x In
    integrated instantaneous protection
    40 kA
    zone selective interlocking ZSI
    С
    Тип дисплей
    LCD display
    Тип измервания
    Амперметър
    Височина
    327 mm
    Широчина
    210 mm
    Дълбочина
    147 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    ASTA
    Загуба на мощност
    10 W
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN 50102
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици18
    • български7
    • English15
    • French9
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 59.6 MB
    Дата 19-12-9
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.3 MB
    Дата 09-5-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 17-10-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 980.7 KB
    Дата 13-4-22
    Файлове в документа
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 18-4-23
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 278.5 KB
    Дата 19-2-6
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    33323 : Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    33323 : Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    33323 : Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 полюса
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 653.1 KB
    Дата 18-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 234.6 KB
    Дата 10-6-15
    Морски сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 38.6 KB
    Дата 19-5-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 382.3 KB
    Дата 19-1-2
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 18-8-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 580.1 KB
    Дата 17-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 646.6 KB
    Дата 17-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.6 MB
    Дата 15-6-30