Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

33661 Schneider Electric

Преглед на всички Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33661

Спомагателен

33661 Schneider Electric
Преглед на всички Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 33661
Спомагателен

Бобина 100..130 V DC/AC 50/60 Hz за фиксиран прекъсвач

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    MX
    тип продукт или компонент
    Освобождаващо напрежение
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact NW
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    Masterpact NT
    тип оферта
    C4
    C5
    тип пусково напрежение
    Изключвателна бобина
    [Uc] Управляващо напрежение
    100...130 V DC
    100...130 V AC
    Допълнителни устройства
    праг на изключване на напрежение
    0.7...1.1 Un
    задържане на захранваща мощност
    4.5 VA
    Време за реакция
    50 ms
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Резервни части Masterpact NT
    Резервни части Masterpact NW
    Резервни части Compact NS1600b...3200
    Резервни части Compact NS630b...1600
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 18-10-11
    Размер 16.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    COIL MX 100/130 VCA/VCC FOR FIX BREAKER (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 256.2 KB
    Дата 18-8-6
    Размер 116.2 KB
    CAD files for 33661: COIL MX 100/130 VCA/VCC FOR FIX BREAKER (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NS630b-1600 Ext - Wiring diagrams (Версия 01)
    Дата 18-10-31
    Размер 1.1 MB
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)