Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

33669 Schneider Electric

Преглед на всички Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33669

Спомагателен

33669 Schneider Electric
Преглед на всички Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 33669
Спомагателен

Бобина 48..60 V DC/AC 50/60Hz за фиксиран прекъсвач

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    MN
    тип продукт или компонент
    Освобождаващо напрежение
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact NW
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    Masterpact NT
    тип оферта
    C4
    C5
    тип пусково напрежение
    Бобина
    [Uc] Управляващо напрежение
    48 V AC
    48...60 V DC
    Допълнителни устройства
    праг на изключване на напрежение
    0.35...0.7 Un - during Отваряне time
    0.85 Un - during Затваряне time
    задържане на захранваща мощност
    4.5 W
    Монтажен режим
    Фиксиран
    Време за реакция
    40 ms Masterpact NT
    90 ms Masterpact NW
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Резервни части Masterpact NT
    Резервни части Masterpact NW
    Резервни части Compact NS1600b...3200
    Резервни части Compact NS630b...1600
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 18-10-11
    Размер 16.8 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Voltage release MN-MW-XF - Masterpact NW (Версия 04)
    Дата 18-10-30
    Размер 518.2 KB
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.8 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Версия 05)
    Дата 18-10-31
    Размер 147.9 KB
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Версия 1.0)
    Дата 18-10-31
    Размер 234.6 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Версия 1.1)
    Дата 17-11-9
    Размер 1 MB