Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

33682 Schneider Electric

Преглед на всички Masterpact NT

Masterpact NT - 33682

Masterpact NT

33682 Schneider Electric
Преглед на всички Masterpact NT
Masterpact NT - 33682
Masterpact NT

Настройваем времезакъснител за MN 200/2

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    MN единица закъснение
    тип продукт или компонент
    Времезакъснение
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NSX
    Compact - Compact NS630b...1600
    Compact - Compact NS1600b...3200
    PowerPact - PowerPact Multistandard
    тип оферта
    C4
    C5
    тип пусково напрежение
    Мигновен
    [Uc] Управляващо напрежение
    200...250 V AC 50/60 Hz
    200...250 V DC
    Допълнителни устройства
    Продължителност на импулс
    200 ms
    Обхват на времево забавяне
    0.5...3 s
    праг на изключване на напрежение
    0.35...0.7 Un - during open time
    0.85 Un - during close time
    задържане на захранваща мощност
    4.5 VA
    захранваща мощност на включване
    200 VA
    Време за реакция
    0.5 s
    0.9 s
    1.5 s
    3 s
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Spare part Compact NS630b...1600
    Spare part Compact NS1600b...3200
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.7)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 18-10-11
    Размер 16.8 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Voltage release MN-MW-XF - Masterpact NW (Версия 04)
    Дата 18-10-30
    Размер 518.2 KB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.9 MB
    Compact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide (Версия 01)
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.8 MB
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 18-8-21
    Размер 13.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ADJUSTABLE DELAY UNIT FOR MN (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 353.9 KB
    Дата 18-8-6
    Размер 707.5 KB
    CAD files for 33682: ADJUSTABLE DELAY UNIT FOR MN (Версия 1.0)
    Дата 19-2-4
    Размер 192.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Версия 05)
    Дата 18-10-31
    Размер 147.9 KB
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)