Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

33753 Schneider Electric

Преглед на всички Compact NS мощностни разединители

Compact NS мощностни разединители - 33753

Спомагателни

33753 Schneider Electric
Преглед на всички Compact NS мощностни разединители
Compact NS мощностни разединители - 33753
Спомагателни

auxiliary contact - disconnected position NO/NC 6 A240 V - Masterpact NT/NW

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    Disconnected position contact
    тип продукт или компонент
    Спомагателен контакт
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    тип оферта
    C4
    сигнални контакти
    1 NO/NC
    Допълнителни устройства
    Вид спомагателни контакти
    Стандартна среда
    Действие на спомагателните контакти
    Disconnected position
    Монтажен режим
    Drawout
    максимален [Ie] номинален работен ток
    AC-12: 8 A AC 50/60 Hz 380 V
    AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 690 V
    AC-12: 8 A AC 50/60 Hz 240 V
    AC-12: 8 A AC 50/60 Hz 480 V
    DC-12: 0.8 A DC 125 V
    DC-12: 2.5 A DC 24/48 V
    DC-12: 0.3 A DC 150 V
    Минимален товар
    100 mA при 24 V
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 18-10-11
    Размер 16.8 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.9 MB
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.8 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Installation manual Compact NS630b-1600 / Masterpact NT: Chassis accessories (Версия 05)
    Connected/disconnected carriage position switches - Masterpact NW (Версия 04)
    Connected / Disconnected carriage position switches for Compact NS630b-1600 / Masterpact NT (Версия 03)
    Masterpact NT, Compact NS630b-1600 - Chassis accessories (Версия 01)
    Masterpact NW - Chassis accessories (Версия 01)
    Дата 18-5-31
    Размер 3.6 MB
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)