Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

33770 Schneider Electric

Преглед на всички Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33770

Прекъсвач

33770 Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    Adaptation kit
    тип продукт или компонент
    Комплект за адаптация
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Keylock accessory
    Съвместимост на гамата
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    тип оферта
    C4
    Монтажен режим
    Drawout
    Допълнителни устройства
    keylock destination
    Шаси
    Тип ключалка
    Ronis
    заключваща позиция на ключ
    Изключен
    Описание на заключване
    Без заключващ механизъм
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Spare part Compact NS630b...1600
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.9 MB
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Ronis adaptation kit w/o keylock - for NS630b..1600 NT/NT UL 489 chassis (Версия 1.0)
    CAD files for 33770: Ronis adaptation kit w/o keylock - for NS630b..1600 NT/NT UL 489 chassis (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Installation manual Compact NS630b-1600 / Masterpact NT: Chassis accessories (Версия 05)
    Disconnected carriage position lock - Masterpact NT/Compact NS630b-1600 (Версия 03)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Masterpact NT, Compact NS630b-1600 - Chassis accessories (Версия 01)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)