Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

33801 Schneider Electric

Преглед на всички Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33801

Спомагателен

33801 Schneider Electric
Преглед на всички Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 33801
Спомагателен

Контакт OF CONTACT за MANUAL изв. прек.

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    На
    тип продукт или компонент
    Спомагателен контакт
    Съвместимост на гамата
    Compact NS630b...1600
    тип оферта
    C4
    signal contacts composition
    1 NO/NC
    Допълнителни устройства
    Вид спомагателни контакти
    Стандартна среда
    Монтажен режим
    Скоба
    Номинален термичен ток
    6 A
    максимален [Ie] номинален работен ток
    Utilisation category AC-12: 6 A network: AC 50/60 Hz при 110 V
    Utilisation category AC-12: 6 A network: AC 50/60 Hz при 220/240 V
    Utilisation category AC-12: 6 A network: AC 50/60 Hz при 24 V
    Utilisation category AC-12: 6 A network: AC 50/60 Hz при 380/440 V
    Utilisation category AC-12: 6 A network: AC 50/60 Hz при 48 V
    Utilisation category AC-12: 6 A network: AC 50/60 Hz при 480 V
    Utilisation category AC-12: 6 A network: AC 50/60 Hz при 660/690 V
    Utilisation category AC-15: 0.1 A network: AC 50/60 Hz при 660/690 V
    Utilisation category AC-15: 1.5 A network: AC 50/60 Hz при 480 V
    Utilisation category AC-15: 2 A network: AC 50/60 Hz при 380/440 V
    Utilisation category AC-15: 4 A network: AC 50/60 Hz при 220/240 V
    Utilisation category AC-15: 5 A network: AC 50/60 Hz при 110 V
    Utilisation category AC-15: 6 A network: AC 50/60 Hz при 24 V
    Utilisation category AC-15: 6 A network: AC 50/60 Hz при 48 V
    Utilisation category DC-12: 0.3 A network: DC при 250 V
    Utilisation category DC-12: 0.6 A network: DC при 110 V
    Utilisation category DC-12: 2.5 A network: DC при 48 V
    Utilisation category DC-12: 6 A network: DC при 24 V
    Utilisation category DC-14: 0.03 A network: DC при 250 V
    Utilisation category DC-14: 0.05 A network: DC при 110 V
    Utilisation category DC-14: 0.2 A network: DC при 48 V
    Utilisation category DC-14: 1 A network: DC при 24 V
    Минимален товар
    100 mA при 24 V
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.3)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Версия 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Версия 12)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Версия 1.0)