Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Авт. прекъсвач Masterpact NT02H1 - 250 A - 3 полюса - фиксиран - без изкл. блок

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NT
    product or component type
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Masterpact NT02
    Име на прекъсвача
    Masterpact NT02
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    H1
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    [In] номинален ток
    250 A ( 40 °C )
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV в съответствие с IEC 60947-2
    [Ue] номинално работно напрежение
    690/1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    250 A
    Изключвателна способност
    42 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    12500 цикъла without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    AC-23A: 3000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    AC-3: 6000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    3000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    6000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    70 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    24 kA ( 3 s ) в съответствие с IEC 60947-2
    42 kA ( 0.5 s ) в съответствие с IEC 60947-2
    42 kA ( 1 s ) в съответствие с IEC 60947-2
    Височина
    301 mm
    Широчина
    276 mm
    Дълбочина
    196 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    LCIE
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60664-1
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.9 MB
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Basic circuit breaker Masterpact NT06 to NT16 3P; fixed (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact NT - Circuit breaker accessories (Версия 01)
    Дата 18-5-31
    Размер 6.4 MB
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Версия 01)
    Дата 18-10-31
    Размер 5.3 MB
    OFF" position lock - Masterpact NT (Версия 03)
    Дата 18-10-31
    Размер 1.6 MB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Версия 2.0)
    Дата 19-1-9
    Размер 653.1 KB