Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    XF com
    product or component type
    Освобождаващо напрежение
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact NW
    Masterpact NT
    [Uc] Управляващо напрежение
    24 V AC
    24...30 V DC
    Допълнителни устройства
    праг на изключващо напрежение
    0.85...1.1 Un
    задържане на захранваща мощност
    4.5 W
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Време за реакция
    70 ms Masterpact NW в 800 A
    70 ms Masterpact NW в 1000 A
    70 ms Masterpact NW в 1250 A
    70 ms Masterpact NW в 1600 A
    70 ms Masterpact NW в 2000 A
    70 ms Masterpact NW в 2500 A
    70 ms Masterpact NW в 3200 A
    70 ms Masterpact NW в 4000 A
    80 ms Masterpact NW в 4000 A
    80 ms Masterpact NW в 5000 A
    80 ms Masterpact NW в 6300 A
    55 ms Masterpact NT
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Версия 06)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.9 MB
    Voltage release MN-MW-XF - Masterpact NW (Версия 04)
    Дата 18-10-30
    Размер 518.2 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Версия 12)
    Masterpact NW - Circuit breaker accessories (Версия 01)
    Дата 18-5-31
    Размер 5.6 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Версия 1.1)
    Дата 17-11-9
    Размер 1 MB
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)