Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

47825 Schneider Electric

Преглед на всички Micrologic

Micrologic - 47825

Прекъсвач

47825 Schneider Electric
Преглед на всички Micrologic
Micrologic - 47825
Прекъсвач

sensor plug 5000 A - за Masterpact NW40b..63 equiped with Micrologic

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NW
    Обхват
    Masterpact
    Съкратено наименование на устройството
    Sensor plug
    тип продукт или компонент
    Sensor plug
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    Masterpact - Masterpact NW Прекъсвач
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Control unit accessory
    Наименование изключващ блок
    Micrologic
    Допълнителни устройства
    максимален номинален ток [In]
    5000 A
    Съвместимост на продуктите
    #N/A
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SENSOR PLUG (Версия 1.0)
    Дата 15-5-1
    Размер 581.5 KB
    Дата 15-5-1
    Размер 297.6 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Версия 12)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Версия 1.1)
    Дата 17-11-9
    Размер 1 MB