Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

47893 Schneider Electric

Преглед на всички Masterpact NW

Masterpact NW - 47893

Masterpact NW

47893 Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NW
    Обхват
    Masterpact
    Съкратено наименование на устройството
    Gear motor MCH
    тип продукт или компонент
    Моторен механизъм
    Приложение на устройството
    Automatic spring charging
    Съвместимост на гамата
    Masterpact - Masterpact NW Прекъсвач
    - EasyPact MVS Прекъсвач
    [Uc] Управляващо напрежение
    100/130 V AC 50/60 Hz
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Моторен механизъм
    време за зареждане
    <= 4 s
    максимална работна честота
    <= 3 cycles per minute
    праг на изключване на напрежение
    0.85...1.1 Un
    Консумация на енергия в VA
    180 VA
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Резервни части Masterpact NW
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 18-10-11
    Размер 16.8 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact NW - Circuit breaker accessories (Версия 01)
    Дата 18-5-31
    Размер 5.6 MB
    MCH Gear Motor - Masterpact NW (Версия 05)
    Дата 18-10-31
    Размер 1.1 MB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Версия 1.1)
    Дата 17-11-9
    Размер 1 MB