Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

47961 Schneider Electric

Преглед на всички Masterpact NW

Masterpact NW - 47961

Masterpact NW

47961 Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    тип продукт или компонент
    Свръзка отпред
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Съвместимост на гамата
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Описание на полюсите
    4P
    максимален [In] номинален ток
    800 A H1 drawout
    800 A H2 drawout
    800 A L1 drawout
    1000 A H1 drawout
    1000 A H2 drawout
    1000 A L1 drawout
    1250 A H1 drawout
    1250 A H2 drawout
    1600 A H1 drawout
    1600 A H2 drawout
    1600 A N1 drawout
    1600 A L1 drawout
    800 A N1 drawout
    800 A H2A drawout
    1000 A N1 drawout
    1250 A N1 drawout
    1250 A L1 drawout
    800 A N2 drawout
    1000 A N2 drawout
    1250 A N2 drawout
    1600 A H1T drawout
    1600 A N2 drawout
    Допълнителни устройства
    Местоположение на свързването
    Преден
    локализация върху устройството
    Downside
    Upside
    Свързващи клеми
    115 mm
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Версия 12)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)