Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    product or component type
    Задна връзка
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Съвместимост на гамата
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Описание на полюсите
    3P
    [In] номинален ток
    800 A H1 drawout
    800 A H2 drawout
    800 A H3 drawout
    800 A L1 drawout
    1000 A H1 drawout
    1000 A H2 drawout
    1000 A H3 drawout
    1000 A L1 drawout
    1250 A H1 drawout
    1250 A H2 drawout
    1250 A H3 drawout
    1600 A H1 drawout
    1600 A H2 drawout
    1600 A H3 drawout
    800 A H1 Неподвижен/фиксиран
    800 A H2 Неподвижен/фиксиран
    800 A H3 Неподвижен/фиксиран
    800 A L1 Неподвижен/фиксиран
    1000 A H1 Неподвижен/фиксиран
    1000 A H2 Неподвижен/фиксиран
    1000 A H3 Неподвижен/фиксиран
    1000 A L1 Неподвижен/фиксиран
    1250 A H1 Неподвижен/фиксиран
    1250 A H2 Неподвижен/фиксиран
    1250 A H3 Неподвижен/фиксиран
    1600 A H1 Неподвижен/фиксиран
    1600 A H2 Неподвижен/фиксиран
    1600 A H3 Неподвижен/фиксиран
    1600 A N1 Неподвижен/фиксиран
    1600 A N1 drawout
    1600 A L1 drawout
    800 A N1 drawout
    800 A H2A drawout
    1000 A N1 drawout
    1000 A H2A drawout
    1250 A N1 drawout
    1250 A H2A drawout
    1250 A L1 drawout
    1600 A H2A drawout
    2000 A N1 drawout
    2000 A H1 drawout
    2000 A H2 drawout
    2000 A H2A drawout
    800 A N1 Неподвижен/фиксиран
    800 A H2A Неподвижен/фиксиран
    800 A H10 Неподвижен/фиксиран
    800 A H1b Неподвижен/фиксиран
    800 A N2 Неподвижен/фиксиран
    1000 A N1 Неподвижен/фиксиран
    1000 A H2A Неподвижен/фиксиран
    1000 A H10 Неподвижен/фиксиран
    1000 A H1b Неподвижен/фиксиран
    1000 A N2 Неподвижен/фиксиран
    1250 A N1 Неподвижен/фиксиран
    1250 A H2A Неподвижен/фиксиран
    1250 A H10 Неподвижен/фиксиран
    1250 A L1 Неподвижен/фиксиран
    1250 A H1b Неподвижен/фиксиран
    1250 A N2 Неподвижен/фиксиран
    1600 A H2A Неподвижен/фиксиран
    1600 A H10 Неподвижен/фиксиран
    1600 A H1T Неподвижен/фиксиран
    1600 A L1 Неподвижен/фиксиран
    1600 A H1b Неподвижен/фиксиран
    1600 A N2 Неподвижен/фиксиран
    2000 A N1 fixed
    2000 A H1 fixed
    2000 A H2 fixed
    2000 A H2A fixed
    2000 A H10 fixed
    2000 A H1T fixed
    2000 A L1 fixed
    2000 A H1b fixed
    2000 A N2 fixed
    2000 A H3 fixed
    2000 A N2 drawout
    Допълнителни устройства
    Местоположение на свързването
    Заден
    свързваща позиция
    Хоризонтал
    Вертикална
    Свързващи клеми
    115 mm
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Версия 12)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)