Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

48010 Schneider Electric

Преглед на всички Masterpact NW

Masterpact NW - 48010

Наследственост

48010 Schneider Electric
Преглед на всички Masterpact NW
Masterpact NW - 48010
Наследственост

Автоматичен прекъсвач Masterpact NW08-800 A-4 полюса-фиксиран-без икзл. блок

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NW
    тип продукт или компонент
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Masterpact NW08
    Име на прекъсвача
    Masterpact NW08
    Описание на полюсите
    4P
    Неутрална позиция
    Ляво
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    H2A
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Category B
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Фиксиран
    максимален [In] номинален ток
    800 A ( 40 °C )
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален действащ ток на късо съединение
    187 kA 525 V AC 50/60 Hz
    187 kA 690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    800 A
    Изключвателна способност
    85 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    Ics 85 kA 220/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    12500 цикъла without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    25000 цикъла with maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    10000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    115 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    50 kA ( 3 s ) в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA ( 1 s ) в съответствие с IEC 60947-2
    Вградена моментна защита
    171...209 kA
    Максимално спирачно време
    25 ms
    минимално време за реакция при затваряне
    < 70 ms
    Височина
    352 mm
    Широчина
    537 mm
    Дълбочина
    297 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    ASTA
    Ниво на замърсяване
    4 в съответствие с IEC 60664-1
    максимална температура на околния въздух за работа
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    Disjoncteurs et interrupteurs - Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Версия 12)