Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Masterpact мощностни разединители
48033 Schneider Electric

48033

Green premium brand logo
48033 Schneider Electric
48033
Green premium brand logo

Товаров прекъсвач Masterpact NW12HA - 1250 A - 690 V - 3 полюса - фиксиран

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Masterpact
    Наименование на продукта
    Masterpact NW
    product or component type
    Switch disconnector
    Съкратено наименование на устройството
    Masterpact NW12
    наименование на товаров прекъсвач
    Masterpact NW12HA
    Приложение на устройството
    Защита
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Номинален работен ток
    1250 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV conforming to IEC 60947-3
    Номинален действащ ток на късо съединение
    105 kA 220...690 V AC at 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    Изключвателна способност код
    HA
    Възможност за изолация
    Yes conforming to IEC 60947-3
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    visible break
    НЕ
    Ниво на замърсяване
    4 conforming to IEC 60664-1
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Работен обхват
    10 cyc/h maximum
    Устойчивост на ток на късо съединение
    36 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
    50 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3
    Механична издръжливост
    12500 цикъла without maintenance в съответствие с IEC 60947-3
    25000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3
    Електрическа устойчивост
    AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    Свързващи клеми
    115 mm
    Височина
    352 mm
    Широчина
    442 mm
    Дълбочина
    297 mm
    тегло на продукта
    60 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-3
    Продуктови сертификати
    ASTA
    ASEFA
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -35…85 °C
    Опаковъчни единици
    Пакет 1 Тегло
    47,270 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Без PVC
    Да
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици14
    • български7
    • English11
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact NT and NW Catalog (Версия 4.3)
    Описание
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Размер 27.1 MB
    Дата 20-4-28
    Описание
    Masterpact NT and NW Catalog
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 16-4-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    switch disconnector Masterpact NT (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    705.1 KB
    zip
    389.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 13-9-13
    Файлове в документа
    stp
    705.1 KB
    zip
    389.2 KB
    Basic switch-disconnector Masterpact NW08 to NW40 3P; fixed (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 1 MB
    Дата 13-4-21
    Файлове в документа
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 379.5 KB
    Дата 17-3-6
    Instruction sheet
    Формат
    Размер