Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   MasterPact NW
48106 Schneider Electric

48106

Green premium brand logo
48106 Schneider Electric
48106
Green premium brand logo

Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40bH1-4000 A-3 полюса-фиксиран-без икзл. блок

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NW
    product or component type
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Masterpact NW40b
    Име на прекъсвача
    Masterpact NW40bH1
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    H1
    Възможност за изолация
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория В
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    [In] номинален ток
    4000 A at 40 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    Номинален действащ ток на късо съединение
    220 kA 525 V AC при 50/60 Hz
    220 kA 690 V AC при 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    4000 A
    Изключвателна способност
    100 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    100 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    10000 цикъла с поддръжка в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    AC-3: 6000 цикъла 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    AC-23A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    AC-23A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    230 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    100 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA 3 s в съответствие с IEC 60947-2
    Максимално спирачно време
    25 ms
    maximum closing response time
    80 ms
    Височина
    352 mm
    Широчина
    767 mm
    Дълбочина
    297 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASTA
    Ниво на замърсяване
    4 conforming to IEC 60664-1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Опаковъчни единици
    Пакет 1 Тегло
    133,412 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Без PVC
    Да
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици14
    • български6
    • English11
    • Chinese4
    • French5
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact NT and NW Catalog (Версия 4.3)
    Описание
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Размер 27.1 MB
    Дата 20-4-28
    Описание
    Masterpact NT and NW Catalog
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 16-4-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format stp
    Размер 866.6 KB
    Дата 13-9-6
    Basic circuit breaker Masterpact NW08 to NW40 3P; fixed (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.2 MB
    Дата 13-4-21
    Файлове в документа
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3 MB
    Дата 18-4-23
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 279.1 KB
    Дата 19-6-27
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48106 : Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40bH1-4000 A-3 полюса-фиксиран-без икзл. блок
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40bH1-4000 A-3 полюса-фиксиран-без икзл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40bH1-4000 A-3 полюса-фиксиран-без икзл. блок
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48106 : 48106_ROHS_DECLARATION
    Описание
    48106_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    48106_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48106 : 48106_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    48106_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    48106_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 290.1 KB
    Дата 16-8-10
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Версия 1.1)
    Описание
    None
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 10-12-17
    Описание
    None
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 767.7 KB
    Дата 16-8-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 608.5 KB
    Дата 10-6-15