Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   MasterPact NW
48195 Schneider Electric

48195

Green premium brand logo
48195 Schneider Electric
48195
Green premium brand logo

Автоматичен прекъсвач Masterpact NW50H1-5000 A-4 полюса-фиксиран-без икзл. блок

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NW
    тип продукт или компонент
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Masterpact NW50
    Име на прекъсвача
    Masterpact NW50H1
    Описание на полюсите
    4P
    Неутрална позиция
    Дясно
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    H1
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория В
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    [In] номинален ток
    5000 A при 40 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален действащ ток на късо съединение
    220 kA 525 V AC при 50/60 Hz
    220 kA 690 V AC при 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    5000 A
    Изключвателна способност
    100 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    100 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    10000 цикъла с поддръжка в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    AC-3: 6000 цикъла 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    AC-23A: 1500 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    AC-23A: 1500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    230 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    100 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA 3 s в съответствие с IEC 60947-2
    Максимално спирачно време
    25 ms
    maximum closing response time
    80 ms
    Височина
    352 mm
    Широчина
    997 mm
    Дълбочина
    297 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASTA
    Ниво на замърсяване
    4 в съответствие с IEC 60664-1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български9
    • English10
    • French7
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 16-5-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 16-4-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format stp
    Размер 600.3 KB
    Дата 13-9-6
    prp.document.label.format zip
    Размер 2.3 MB
    Дата 13-4-21
    Файлове в документа
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3 MB
    Дата 18-4-23
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 279.1 KB
    Дата 19-6-27
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48195 : 48195_REACH_DECLARATION
    Описание
    48195_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    48195_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48195 : 48195_ROHS_DECLARATION
    Описание
    48195_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    48195_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48195 : 48195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    48195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    48195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 290.1 KB
    Дата 16-8-10
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 767.7 KB
    Дата 16-8-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 608.5 KB
    Дата 10-6-15