Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   MasterPact NW
48225 Schneider Electric

48225

Green premium brand logo
48225 Schneider Electric
48225
Green premium brand logo

Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40-4000 A-3 полюса-вадещ се-без икзл. блок

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NW
    product or component type
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Masterpact NW40
    Име на прекъсвача
    Masterpact NW40
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    H2A
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория В
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Drawout
    [In] номинален ток
    4000 A при 40 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален действащ ток на късо съединение
    187 kA 525 V AC при 50/60 Hz
    187 kA 690 V AC при 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    4000 A
    Изключвателна способност
    85 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    85 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    10000 цикъла without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    20000 цикъла с поддръжка в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    2500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    150 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    75 kA 3 s в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2
    Вградена моментна защита
    171…209 kA
    Максимално спирачно време
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    Височина
    439 mm
    Широчина
    441 mm
    Дълбочина
    394,5 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASTA
    ASEFA
    Ниво на замърсяване
    4 в съответствие с IEC 60664-1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    51,893 kg
    Пакет 1 Височина
    30,5 cm
    Пакет 1 широчина
    29,5 cm
    Пакет 1 дължина
    37,5 cm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Без PVC
    Да
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици5
    • български3
    • English2
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 16-4-1
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3 MB
    Дата 18-4-23
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48225 : 48225_REACH_DECLARATION
    Описание
    48225_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-26
    Описание
    48225_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48225 : Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40-4000 A-3 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40-4000 A-3 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-26
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40-4000 A-3 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48225 : Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40-4000 A-3 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40-4000 A-3 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-26
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40-4000 A-3 полюса-вадещ се-без икзл. блок