Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   MasterPact NW
48295 Schneider Electric

48295

Green premium brand logo
48295 Schneider Electric
48295
Green premium brand logo

Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NW
    тип продукт или компонент
    Базова рамка
    Съкратено наименование на устройството
    Masterpact NW20
    Име на прекъсвача
    Masterpact NW20H2
    Описание на полюсите
    4P
    Неутрална позиция
    Ляво
    тип на мрежата
    AC
    Изключвателна способност код
    H2
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория В
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Drawout
    [In] номинален ток
    2000 A при 40 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален действащ ток на късо съединение
    187 kA 525 V AC при 50/60 Hz
    187 kA 690 V AC при 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Номинален ток на прекъсвача CT
    2000 A
    Изключвателна способност
    85 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA Icu при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    100 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    85 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Тип защита
    Без защита
    Механична издръжливост
    10000 цикъла without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    20000 цикъла с поддръжка в съответствие с IEC 60947-2
    Електрическа устойчивост
    AC-3: 6000 цикъла 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    6000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    8000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    AC-23A: 8000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    115 mm
    Устойчивост на ток на късо съединение
    75 kA 3 s в съответствие с IEC 60947-2
    85 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2
    Вградена моментна защита
    171…209 kA
    Максимално спирачно време
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    Височина
    439 mm
    Широчина
    556 mm
    Дълбочина
    394,5 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    ASTA
    Ниво на замърсяване
    4 в съответствие с IEC 60664-1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици14
    • български9
    • English11
    • French7
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 16-5-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 16-4-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 902 KB
    Дата 17-12-5
    Файлове в документа
    NW 08 N1 4P BASIC FRAME DRAWOUT (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    506.4 KB
    zip
    230.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 737 KB
    Дата 13-9-10
    Файлове в документа
    stp
    506.4 KB
    zip
    230.7 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3 MB
    Дата 18-4-23
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 279.1 KB
    Дата 19-6-27
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48295 : Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48295 : Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48295 : Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Автоматичен прекъсвач Masterpact NW20H2-2000 A-4 полюса-вадещ се-без икзл. блок
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 290.1 KB
    Дата 16-8-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 10-12-17
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 767.7 KB
    Дата 16-8-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 608.5 KB
    Дата 10-6-15