Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Masterpact мощностни разединители
48326 Schneider Electric

48326

Green premium brand logo
48326 Schneider Electric
48326
Green premium brand logo

Товаров прекъсвач Masterpact NW40HF - 4000 A - 690 V - 3 полюса - изваждащ се

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Masterpact
    Наименование на продукта
    Masterpact NW
    тип продукт или компонент
    Switch disconnector
    Съкратено наименование на устройството
    Masterpact NW40
    наименование на товаров прекъсвач
    Masterpact NW40HF
    Приложение на устройството
    Защита
    Описание на полюсите
    3P
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Номинален работен ток
    4000 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV в съответствие с IEC 60947-3
    Номинален действащ ток на късо съединение
    187 kA 220...690 V AC при 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    Изключвателна способност код
    HF
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-3
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    visible break
    НЕ
    Ниво на замърсяване
    4 в съответствие с IEC 60664-1
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Глава за бутон
    Монтажен режим
    Drawout
    Монтажна подпора
    Chassis
    Работен обхват
    10 cyc/h Максимално
    Устойчивост на ток на късо съединение
    85 kA в течение на 1 s в съответствие с IEC 60947-3
    75 kA в течение на 3 s в съответствие с IEC 60947-3
    Механична издръжливост
    10000 цикъла without maintenance в съответствие с IEC 60947-3
    20000 цикъла с поддръжка в съответствие с IEC 60947-3
    Електрическа устойчивост
    AC-3: 6000 цикъла 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 2500 цикъла 690 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz without maintenance в съответствие с IEC 60947-3
    Свързващи клеми
    150 mm
    Височина
    352 mm
    Широчина
    442 mm
    Дълбочина
    297 mm
    тегло на продукта
    60 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-3
    Продуктови сертификати
    ASTA
    ASEFA
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -35…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици15
    • български9
    • English12
    • French8
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 16-5-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 16-4-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    switch disconnector Masterpact NT (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    576.5 KB
    zip
    275.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 852.1 KB
    Дата 13-9-13
    Файлове в документа
    stp
    576.5 KB
    zip
    275.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 818.6 KB
    Дата 13-4-21
    Файлове в документа
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 597.6 KB
    Дата 11-5-26
    prp.document.label.format pdf
    Размер 591.4 KB
    Дата 11-5-25
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3 MB
    Дата 18-4-23
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48326 : 48326_REACH_DECLARATION
    Описание
    48326_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    48326_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48326 : 48326_ROHS_DECLARATION
    Описание
    48326_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    48326_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    48326 : 48326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    48326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    48326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 290.1 KB
    Дата 16-8-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 10-12-17
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 767.7 KB
    Дата 16-8-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 608.5 KB
    Дата 10-6-15