Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

48358 Schneider Electric

Преглед на всички Micrologic

Micrologic - 48358

продукти

48358 Schneider Electric
Преглед на всички Micrologic
Micrologic - 48358
продукти

Micrologic 2.0 A изключващ блок - LI - за NW 08..63 вадещ се

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Masterpact NW
    тип продукт или компонент
    Контролен блок
    Съвместимост на гамата
    Masterpact #N/A
    Masterpact #N/A
    Masterpact #N/A
    Masterpact #N/A
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    3P
    4P
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Наименование изключващ блок
    Micrologic 2.0 A
    Техлнология изкючвателно устройство
    Електронно приложение
    Защитни функции на изключвателно устройство
    #N/A
    Настройка на изключвателно устройство
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    Тип защита
    Мигновенна защита при късо съединение
    Защита от пренатоварване (дългосрочна)
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    Drawout
    long time pick-up adjustment type Ir
    Регулируем
    long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    long time delay adjustment type
    Регулируем 9 настройки
    Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    #N/A 6 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    Термална памет
    20 mn
    Мигновенно регулиране тип II
    Регулируем
    Мигновенно регулиране на разстоянието
    1.5...10 x Ir
    zone selective interlocking ZSI
    С механична блокировка
    Тип дисплей
    Цифров дисплей
    Тип измервания
    Ammeter
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Masterpact UR (Версия 1.2)
    Дата 18-10-11
    Размер 16.8 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Micrologic A and E Control units - User manual (Версия 07)
    Дата 18-10-30
    Размер 14.6 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Версия 07)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.9 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TRIP UNIT MICROLOGIC (Версия 1.0)
    Дата 13-9-9
    Размер 374.4 KB
    Дата 13-9-9
    Размер 883.7 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Версия 1.0)
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Версия 1.1)
    Дата 17-11-9
    Размер 1 MB